ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
在输出短路事件期间,流过器件的电流会迅速增大。当检测到输出短路时,内部快速跳变比较器会在 tSC 内关断输出。在稳态运行期间,比较器采用等于 IFT 的固定阈值。在浪涌或电流限制期间,比较器采用等于 2 × ILIM 的可扩展阈值。快速跳变事件后,器件会以限流模式重启,尝试在瞬态事件触发快速跳变时快速恢复负载电源。但是,如果故障仍然存在,该器件将保持电流限制状态,从而导致结温升高并最终进入热关断状态。有关器件响应过热情况的详细信息,请参阅过热保护 (OTP) 部分。
在某些系统(例如容纳多个热插拔卡并连接到公共电源背板的服务器或电信设备)中,由于切换流过电感背板的大电流,电源可能出现瞬态。这可能导致相邻卡上的电流尖峰,这些电流尖峰可能大到足以意外触发电子保险丝的快速跳变比较器。TPS25983 可避免这类情况下的干扰性跳变,从而有助于系统无中断地运行。