ZHCSQN2A December   2023  – December 2024 TPS1200-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、PU、PD、BST、SRC)
      2. 7.3.2 使用 FET 栅极(PU、PD)压摆率控制的容性负载驱动
      3. 7.3.3 短路保护
        1. 7.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 7.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 7.3.4 过压 (OV) 和欠压保护 (UVLO)
      5. 7.3.5 反极性保护
      6. 7.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
      7. 7.3.7 TPS12000-Q1 用作简单的栅极驱动器
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用:全时驱动功率 (PAAT) 负载
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

选择 MOSFET Q1

选择 MOSFET Q1 时,重要的电气参数包括最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDSON

最大持续漏极电流 ID 额定值必须超过最大持续负载电流。

最大漏源电压 VDS(MAX) 必须足够高,以便承受应用中所见的最高电压。考虑负载突降导致最高应用电压为 35V,因此该应用选择 VDS 额定电压为 40V 的 MOSFET。

TPS12000-Q1 可驱动的最大 VGS 为 11V,因此必须选择 VGS 最小额定值为 15V 的 MOSFET。

为了降低 MOSFET 导通损耗,建议选择合适的 RDS(ON)

根据设计要求,选择的是 BUK7J1R4-40H,其电压等级为:

  • 40V VDS(MAX) 和 ±20V VGS(MAX)

  • 在 10V VGS 时,RDS(ON) 的典型值为 1.06mΩ

  • MOSFET Qg(total) 的典型值为 73nC

TI 建议确保短路条件(例如最大 VIN 和 ISC)处于所选 FET (Q1) 的 SOA 范围内,确保至少大于 tSC 定时。

选择自举电容器 CBST

内部电荷泵以大约 345μA 的电流为外部自举电容器(连接在 BST 和 SRC 引脚之间)充电。使用以下公式,计算驱动 BUK7J1R4-40H MOSFET 所需的自举电容最小值

方程式 9. CBST = Qg(total)1 V = 73 nF 

选择最接近的可用标准值:100nF、10%。

对短路保护阈值进行编程 – RISCP 选型

RISCP 用于设置短路保护阈值,该值可使用以下公式计算:

方程式 10. R I S C P   ( Ω ) =   I S C × R D S _ O N   -   19   m V 2   μ A

若要将短路保护阈值设置为 100A,则 RISCP 值计算结果为 40.5kΩ。

选择最接近的可用标准值:40.2kΩ、1%。

在涉及较大 di/dt 的情况下,系统和布局寄生电感可能会在 CS+ 和 CS- 引脚之间产生较大的差分信号电压。此操作可能会在系统中触发错误的短路保护并干扰跳闸。为了解决这种问题,TI 建议在检测电阻 (RSNS) 上添加用于表示 RC 滤波器元件的占位元件,并在实际系统的测试期间调整相应的值。在通过 MOSFET VDS 检测实现的电流检测设计中,不得使用 RC 滤波器元件,以免影响短路保护响应。

对故障计时器周期进行编程 – CTMR 选型

对于本文所讨论的设计示例,允许的过流瞬态持续时间为 50μs。此消隐间隔 tSC(或断路器间隔 TCB)可以通过在 TMR 引脚到接地端之间选择合适的电容器 CTMR 来设置。使用以下公式可计算 CTMR 的值以便将 tSC 设置为 50μs:

方程式 11. CTMR=80 μA × tSC1.1

选择最接近的可用标准值:3.3nF,10%。

设置欠压锁定和过压设定点

通过连接在器件 VS、EN/UVLO、OV 和 GND 引脚之间的 R1、R2 和 R3 外部分压器网络可调整欠压锁定 (UVLO) 和过压设定点。设置欠压和过压所需的值可通过求解 方程式 12方程式 13 计算得出。

方程式 12. TPS1200-Q1
方程式 13. TPS1200-Q1

为了尽可能降低从电源汲取的输入电流,TI 建议对 R1、R2 和 R3 使用较高的电阻值。但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,选择的电阻串电流 I (R123) 必须比 UVLO 和 OV 引脚的漏电流大 20 倍。

根据器件电气规格,V(OVR) = 1.24V 且 V(UVLOR) = 1.24V。根据设计要求,VINOVP 为 36V 且 VINUVLO 为 6.5V。为了求解该公式,首先选择 R1 = 470kΩ 时的值,然后使用 方程式 12 求解得出 (R2 + R3) = 108.3kΩ。使用 方程式 13 (R2 + R3)的和值求解 R3 = 19.6kΩ,最后求解 R2 = 88.7kΩ。选择最接近的标准 1% 电阻值:R1 = 470kΩ,R2 = 88.7kΩ,且 R3 = 19.6kΩ。