ZHCSQN2A December 2023 – December 2024 TPS1200-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入引脚 | VS、CS+、CS– 至 GND | -40 | 45 | V |
| SRC 至 GND | -40 | 45 | ||
| PU、PD、BST 至 SRC | -0.3 | 19 | ||
| ISCP、TMR、SCP_TEST 至 GND | -0.3 | 5.5 | ||
| EN/UVLO、OV、INP、CS_SEL、V(VS) > 0 V | -1 | 45 | ||
| EN/UVLO、OV、INP、CS_SEL、V(VS) ≤ 0 V | V(VS) | (40 + V(VS)) | ||
| CS+ 至 CS– | -1 | 45 | V | |
| FLT、 FLT_GD 至 GND | -1 | 20 | V | |
| 灌电流 | I(FLT)、I(WAKE) | 10 | mA | |
| I(CS+)、I(CS–),1ms | -100 | 100 | mA | |
| 输出引脚 | PU、PD、G2、BST 至 GND | -40 | 60 | V |
| 工作结温,Tj(2) | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | ||