ZHCSQN2A December 2023 – December 2024 TPS1200-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围,VIN | 8V 至 16V |
| 欠压锁定设定点,VINUVLO | 6.5V |
| 过压设定点,VINOVP | 36V |
| 最大负载电流,IOUT | 30A |
| 短路保护阈值,ISC | 100A |
| 故障计时器周期,tSC | 50μs |
| 故障响应 | 自动重试 |
|
电流检测 |
MOSFET VDS |