ZHCSQN2A December 2023 – December 2024 TPS1200-Q1
PRODUCTION DATA
TPS12000-Q1 器件具有集成的反极性保护功能,可防止器件在输入和输出反极性故障期间失效。在终端设备的启动、安装和维护过程中会发生反极性故障。
该器件能够在输入端和输出端承受低至 -40V 的反极性电压。
在输出侧,该器件会在正常运行期间由于开关关断时的输出电缆线束电感反冲而出现瞬态负电压。在此类系统中,输出负电压电平受输出侧 TVS 或二极管限制。