ZHCSQN2A December 2023 – December 2024 TPS1200-Q1
PRODUCTION DATA
CTMR 对短路保护延迟 (tSC) 和自动重试时间 (tRETRY) 进行编程。一旦 CS+ 和 CS– 上的电压超过设定点,CTMR 便会以 80μA 的上拉电流开始充电。
CTMR 充电至 V(TMR_SC) 后,PD 将拉低至 SRC,FLT 将置为低电平,从而提供 FET 即将关断的警告。发布此事件后,自动重试行为将开始。CTMR 电容器开始放电,下拉电流为 2.5uA。电压达到 V(TMR_LOW) 电平后,电容器开始充电,上拉电流为 2.2uA。在 CTMR 的 32 个充放电周期之后,FET 重新开通且 FLT 置为无效。
器件重试时间 (tRETRY) 基于 CTMR 首次重试,如 方程式 7 所示。
使用方程式 6 可计算要在 TMR 和 GND 上连接的 CTMR 电容器容值。
其中,
ITMR 是 80μA 的内部上拉电流。
tSC 是所需的短路响应时间。
保持 TMR 悬空,以实现最快的短路响应时间。
如果短路脉冲持续时间低于 tSC,则 FET 保持开通,CTMR 通过内部下拉开关放电。