ZHCSQN2A December 2023 – December 2024 TPS1200-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-1 显示了电荷泵和栅极驱动器电路实施方案的简化图。该器件内有强大的 1.69A/2A 峰值拉电流/灌电流栅极驱动器(PU、PD),用于驱动功率 FET。这些强大的栅极驱动器可在大功率系统设计中支持 FET 并联,从而确保在饱和区实现最短的转换时间。一个 11V、345µA 电荷泵源自 VS 端子,能够为放置在栅极驱动器(BST 和 SRC)上的外部自举电容器 CBST 充电。
VS 是连接到控制器的电源引脚。在施加 VS 且 EN/UVLO 被拉至高电平的情况下,电荷泵将开启并为 CBST 电容器充电。当 CBST 上的电压超过 V(BST_UVLOR) 后,栅极驱动器部分将被激活。该器件具有 1V(典型值)的 UVLO 迟滞,可在初始栅极导通期间确保实现低振荡性能。根据外部 FET QG 和 FET 开通期间允许的骤降,选择 CBST。电荷泵保持启用状态,直到 BST 至 SRC 的电压达到 11.8V,此时电荷泵通常处于禁用状态,从而减少 VS 引脚上的电流消耗。电荷泵保持禁用状态,直到 BST 至 SRC 的电压放电至 10V,此时电荷泵通常处于启用状态。BST 与 SRC 之间的电压继续在 11.8V 和 10V 之间充电和放电,如图 7-2 所示。
使用以下公式可以计算初始栅极驱动器使能延迟:
其中,
CBST 是 BST 和 SRC 引脚上的电荷泵电容。
V(BST_UVLOR) = 9.5V(最大值)。
如果需要降低 TDRV_EN,则使用外部 VAUX 电源,通过低漏电二极管 D1 从外部对 BST 端子进行预偏置,如 图 7-3 所示。借助此连接,TDRV_EN 会降低至 400µs。采用 BST 外部供电的 TPS12000-Q1 应用电路如 图 7-3 所示。