ZHCSJ28B November 2018 – August 2025 TMUX6136
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD 至 VSS | 电源电压 | 36 | V | |
| VDD 至 GND | -0.3 | 18 | V | |
| VSS 接地 | -18 | 0.3 | V | |
| VDIG | 数字输入引脚(SEL1、SEL2)电压 | GND –0.3 | VDD+0.3 | V |
| IDIG | 数字输入引脚(SEL1、SEL2)电流 | -30 | 30 | mA |
| VANA_IN | 模拟输入引脚 (Sx) 电压 | VSS–0.3 | VDD+0.3 | V |
| IANA_IN | 模拟输入引脚 (Sx) 电流 | -30 | 30 | mA |
| VANA_OUT | 模拟输出引脚 (D) 电压 | VSS–0.3 | VDD+0.3 | V |
| IANA_OUT | 模拟输出引脚 (D) 电流 | -30 | 30 | mA |
| TA | 环境温度 | -55 | 140 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |