ZHCSJ28B November 2018 – August 2025 TMUX6136
PRODUCTION DATA
TMUX6136 在 ±5V 至 ±16.5V(单电源模式下为 10V 至 16.5V)的宽电源电压范围内运行。该器件还适用于非对称电源,例如 VDD = 12V 和 VSS = -5V。为实现可靠运行,可在 VDD 和 VSS 引脚与接地端之间使用 0.1µF 至 10µF 的电源去耦电容器。