图 7-3 使用 TMUX6136 在 PMU 中实现 FVMC
图 7-4 使用 TMUX6136 在 PMU 中实现 FCMVFVMC 和 FCMV 模式的实现可以与双路 SPDT 开关(例如 TMUX6136)的使用相结合。图 7-3 和 图 7-4 展示了此类实现的简化示意图。在 FVMC 模式下,开关切换至位置 A,这使得电压检测放大器可成为反馈环路的一部分,同时使得电流检测放大器的电压输出可由 ADC 采样。在 FCMV 模式下,开关切换至位置 B,这使得电流检测放大器可成为反馈环路的一部分,同时使得电压检测放大器的电压输出可由 ADC 采样。