ZHCSIN7F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| VA | 模拟信号范围 | TA = -40°C 至 +125°C | VSS | VDD | V | ||
| RON | 导通电阻 | VS = 10V,IS = 1mA | 230 | 265 | Ω | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 355 | Ω | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 405 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = 10V,IS = 1mA | 5 | 12 | Ω | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 19 | Ω | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 23 | Ω | |||||
| RON_DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V | 0.5 | %/°C | |||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | 开关状态为关断,VS = 10V/1V,VD = 1V/10V | -0.02 | 0.005 | 0.02 | nA | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.1 | 0.04 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -1 | 0.2 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | 开关状态为关断,VS = 10V/1V,VD = 1V/10V | -0.02 | 0.005 | 0.02 | nA | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.1 | 0.04 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -1 | 0.2 | nA | ||||
| ID(ON) | 漏极导通漏电流 | 开关状态为导通,VS = 悬空,VD = 1V/10V | -0.04 | 0.01 | 0.04 | nA | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.16 | 0.08 | nA | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | -1.4 | 0.4 | nA | ||||
| 数字输入(SELx 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | 2 | V | ||||
| VIL | 逻辑电压低电平 | 0.8 | V | ||||
| RPD(EN) | SELx 引脚上的下拉电阻 | 6 | MΩ | ||||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VA = 0V 或 3.3V,VS = 0V | 13 | 16 | µA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 17 | µA | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 18 | µA | |||||