11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (December 2019)to RevisionF (July 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 更改了宽电源范围:10V 至 17V(单电源)改为 10V 至 17V(双电源)Go
- 更改了低输入泄漏电流:0.5pA 更改为5pAGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (January 2019)to RevisionE (December 2019)
- 将标题 从 TMUX611x ±16.5V 改为 TMUX611x ±17VGo
- 更改了特性,从宽电源范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)、10V 至 16.5V(单电源)改为宽电源范围:±5V 至 ±17V(双电源),10V 至 17V(单电源)Go
- 更改了说明,从双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)更改为双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)Go
- 更改了器件比较表 中的说明,将 ±16.5V 更改为 ±17.5VGo
- 更改了推荐的电源电压差,从 33V 改为 34VGo
- 更改了推荐的单电源电压,从 16.5V 改为 17VGo
- 更改了正负电源电压,改为 +17V 和 -17VGo
-
概述,从:“双电源(±5V 至 ±16.5V)或单电源(10V 至 16.5V)”更改为“双电源(±5V 至 ±17V)或单电源(10V 至 17V)”Go
- 更改了应用信息,从:16.5V(单电源)改为 17V(单电源)Go
- 更改了电源相关建议,从“±5V 至 ±16.5V(单电源模式下为 10V 至 16.5V)的宽电源范围”更改为“±5V 至 ±17V(单电源模式下为 10V 至 17V)”Go