ZHCSIN7F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 在 ±5V 至 ±17V(单电源模式下为 10V 至 17V)的宽电源范围内运行。此类器件还适用于非对称电源,例如 VDD = 12V 和 VSS = -5V。为提高电源噪声抗扰度,可在 VDD 和 VSS 引脚与接地端之间使用 0.1µF 至 10µF 的电源去耦电容器。在电源斜升之前,务必确保已建立接地 (GND) 连接。作为最佳实践,建议在双电源或非对称电源应用中先斜升 VSS,然后再斜升 VDD。
设备的导通电阻随电源电压的变化而变化,如图 9-3 所示。
图 9-3 导通电阻随电源和输入电压的变化