ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| V(CM) | 差分输入共模范围 | 0.8 | 2.5 | V |
| Z(IN) | 输入阻抗 | 300 | kΩ | |
| VCRS | 交叉电压 | 1.3 | 2.0 | V |
| VIL | 静态 SE 输入逻辑低电平 | 0.8 | V | |
| VIH | 静态 SE 输入逻辑高电平 | 2.0 | V | |
| VDI | 差分输入电压 | 0.2 | V | |