本节介绍了模拟子系统模块。
该器件上的模拟模块包括模数转换器 (ADC)、温度传感器、比较器子系统 (CMPSS)、可编程增益放大器 (PGA) 和缓冲数模转换器 (DAC)。
模拟子系统具有以下特性:
- 灵活的电压基准
- ADC 具有 3 个基准选项:
- 内部基准:在该模式下,高基准电压在芯片上产生,并且被引入 VREFHI 引脚进行电容缓冲。VREFLO 引脚用作低侧基准,通常连接至 VSSA。可通过一个 HW 寄存器位,将 ADC 范围配置为 2.5V 或 3.3V。
- 外部基准:在该模式下,高基准电压通过 VREFHI 引脚从外部源提供给器件。VREFLO 引脚用作低侧基准,通常连接至 VSSA。可通过一个 HW 寄存器位,将 ADC 范围配置为 1x VREFHI 或 2x VREFHI。
- VDDA/VSSA 基准:在该模式下,高基准电压与低基准电压基准来自 VDDA/VSSA 模拟电源。如果所有 ADC 均采用该模式,该等情形下,可根据模拟引脚信号说明,将 VREFHI/VREFLO 引脚用作 ADC 输入通道
- 缓冲 DAC 以 VREFHI 与 VSSA 为基准。至少要有一个 ADC 必须采用内部基准或外部基准模式,DAC 才能正常工作。
- 比较器 DAC 以 VDDA 和 VSSA 为基准。
- 灵活地使用引脚
- 缓冲 DAC 输出、比较器子系统输入和数字输入 (AIO)/输出 (AGPIO) 与 ADC 输入进行多路复用
- 所有 ADC 上的 VREFLO 的内部连接用于失调电压自我校准