ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
建议用户让晶体制造商使用其电路板对晶体进行完整表征,以确保晶体始终启动并保持振荡。
下面简要概述了可执行的一些测量:
由于晶体电路对电容非常敏感,建议不要将示波器探针连接到 X1 和 X2。如果必须使用示波器探针来监测 X1/X2,则应使用输入电容小于 1pF 的有源探针。
频率
负电阻
启动时间