ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | tc(SPC)S | 周期时间,SPICLK | 4tc(SYSCLK) | ns | |
| 13 | tw(SPC1)S | 脉冲持续时间,SPICLK,第一个脉冲 | 2tc(SYSCLK) – 1 | ns | |
| 14 | tw(SPC2)S | 脉冲持续时间,SPICLK,第二个脉冲 | 2tc(SYSCLK) – 1 | ns | |
| 19 | tsu(PICO)S | SPICLK 之前 SPIPICO 有效的设置时间 | 1.5tc(SYSCLK) | ns | |
| 20 | th(PICO)S | SPICLK 之后 SPIPICO 有效的保持时间 | 1.5tc(SYSCLK) | ns | |
| 25 | tsu(STE)S | SPICLK 之前 SPIPTE 有效的设置时间(时钟相位 = 0) | 2tc(SYSCLK) + 15 | ns | |
| SPICLK 之前 SPIPTE 有效的设置时间(时钟相位 = 1) | 2tc(SYSCLK) + 15 | ns | |||
| 26 | th(STE)S | SPICLK 之后 SPIPTE 无效的保持时间 | 1.5tc(SYSCLK) | ns | |