ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PMM 在电源轨上有电压监视器,一旦电压在上电期间超过设定的阈值,XRSn 信号便会释放为高电平。如果任何电压降至编程的电平以下,这些电压监视器还可以使 XRSn 信号跳闸为低电平。后续各节将介绍各种电压监视器。
三个电压监视器(I/O POR、I/O BOR、VDD POR)都必须在器件开始运行(即 XRSn 变为高电平)之前释放各自的输出。但是,如果任何电压监视器跳闸,XRSn 将被驱动为低电平。当任何电压监视器跳闸时,I/O 保持高阻抗。