ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(TCK) | 周期时间,TCK | 100 | ns | |
| 1a | tw(TCKH) | 脉冲持续时间,TCK 高电平(tc 的 40%) | 40 | ns | |
| 1b | tw(TCKL) | 脉冲持续时间,TCK 低电平(tc 的 40%) | 40 | ns | |
| 3 | tsu(TMS-TCKH) | 输入建立时间,TMS 有效至 TCK 高电平 | 7 | ns | |
| tsu(TMS-TCKL) | 输入设置时间,TMS 有效至 TCK 低电平 | 7 | ns | ||
| 4 | th(TCKH-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 2 | ns | |
| th(TCKL-TMS) | 输入保持时间,从 TCK 低电平至 TMS 有效 | 2 | ns | ||