ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tf(X1) | 下降时间,X1 | 6 | ns | ||
| tr(X1) | 上升时间,X1 | 6 | ns | ||
| tw(X1L) | 脉冲持续时间,X1 低电平占 tc(X1) 的百分比 | 45% | 55% | ||
| tw(X1H) | 脉冲持续时间,X1 高电平占 tc(X1) 的百分比 | 45% | 55% | ||