ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于不需要使用器件所有功能的应用,表 5-11 列出了对任何未使用引脚的可接受条件。当表 5-11 中列出了多个选项时,任何选项都可接受。表 5-11 中未列的引脚需按照节 5中所述进行连接。
| 信号名称 | 可接受的做法 |
|---|---|
| 模拟 | |
| VREFHI | 连接至 VDDA(仅在应用中未使用 ADC 时适用) |
| VREFLO | 连接至 VSSA |
| 带有 DACx_OUT 的模拟输入引脚 |
|
| 模拟输入引脚(DACx_OUT 除外) |
|
| 模拟输入引脚(与 GPIO 共用)(1) |
|
| 数字 | |
| GPIOx |
|
| GPIO35/TDI | 选择 TDI 多路复用器选项(默认)时,GPIO 处于输入模式。
|
| GPIO37/TDO | 当 TDO 复用选项被选中时(默认),GPIO 只在 JTAG 活动期间处于输出模式;否则,它处于三态条件。必须对该引脚进行偏置,以避免在输入缓冲器上产生额外电流。
|
| TCK |
|
| TMS | 上拉电阻器 |
| GPIO19/X1 | 关闭 XTAL 和:
|
| GPIO18/X2 | 关闭 XTAL 和:
|
| 电源和接地 | |
| VDD | 所有 VDD 引脚必须按照节 5.3所述进行连接。不应使用引脚来偏置任何外部电路。 |
| VDDA | 如果未使用专用模拟电源,则连接到 VDDIO。 |
| VDDIO | 所有 VDDIO 引脚必须按照节 5.3所述进行连接。 |
| VSS | 所有 VSS 引脚必须连接到电路板接地。 |
| VSSA | 如果未使用模拟接地,则连接到 VSS。 |