ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
2833x/2823x 器件上的低功耗模式与 240x 器件上的相似。表 8-39总结了各种模式。
| 模式 | LPMCR0 (1:0) | OSCCLK | CLKIN | SYSCLKOUT | 退出(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 空闲 | 00 | 打开 | 打开 | 打开(2) | XRS、看门狗中断、启用的任何中断、XNMI |
| 待机 | 01 | 打开 (看门狗仍然运行) | 关闭 | 关闭 | XRS、看门狗中断、GPIO 端口 A 信号、调试器(3)、XNMI |
| HALT | 1X | 关闭 (振荡器和 PLL 关闭、看门狗不工作) | 关闭 | 关闭 | XRS、GPIO 端口 A 信号、XNMI、调试器(3) |
不同的低功耗模式运行状态如下:
| 空闲模式: | 通过任一被启用的中断或者一个被处理器识别的 XNMI 来退出此模式。LPM 块在这个模式期间,在 LPMCR0 (LPM) 位被设定为 0,0 时,LPM 块不执行任何任务。 | |
| 待机模式: | 任一 GPIO 端口 A 信号 (GPIO[31:0]) 能够将器件从待机模式中唤醒。用户必须在 GPIOLPMSEL 寄存器中选择哪一个信号将唤醒器件。在唤醒器件前,所选的信号也由 OSCCLK 限定。在 LPMCR0 寄存器中指定了 OSCCLK 的数量。 | |
| 停机模式: | 只有XRS和任一 GPIO 端口 A 信号 (GPIO[31:0]) 可将器件从 HALT 模式中唤醒。用户在 GPIOLPMSEL 寄存器中选择信号。 |
低功耗模式并不会影响输出引脚的状态(包括 PWM 引脚在内)。当 IDLE 指令被执行时,它们将保持在代码指定的状态中。请参阅 TMS320x2833x、TMS320x2823x 实时微控制器技术参考手册 了解更多详细信息。