ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDIO、VDD3VFL,以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | V |
| VDDA2、VDDAIO,以 VSSA 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| VDD,以 VSS 为基准 | –0.3 | 2.5 | ||
| VDD1A18、VDD2A18,以 VSSA 为基准 | –0.3 | 2.5 | ||
| VSSA2、VSSAIO、VSS1AGND、VSS2AGND ,以 VSS 为基准 | –0.3 | 0.3 | ||
| 输入电压 | VIN | -0.3 | 4.6 | V |
| 输出电压 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入钳位电流 | IIK(VIN < 0 或 VIN > VDDIO)(3) | -20 | 20 | mA |
| 输出钳位电流 | IOK(VO < 0 或 VO > VDDIO) | -20 | 20 | mA |
| 工作环境温度,TA | A 版本(4) | –40 | 85 | °C |
| S 版本 | -40 | 125 | ||
| Q 版本 | -40 | 125 | ||
| 结温 | TJ(4) | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度 | Tstg(4) | -65 | 150 | °C |