ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH=IOH 最大值 | 2.4 | V | |||||
| IOH=50μA | VDDIO-0.2 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL最大值 | 0.4 | V | |||||
| IIL | 输入电流 (低电平) | 启用上拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=0V | 所有 I/O(包括XRS) | -80 | -140 | -190 | μA | |
| 启用下拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=0V | ±2 | |||||||
| IIH | 输入电流 (高电平) | 启用上拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=VDDIO | ±2 | μA | ||||
| 启用下拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=VDDIO | 28 | 50 | 80 | |||||
| IOZ | 输出电流,上拉电阻器或者下拉电阻器被禁用 | VO = VDDIO 或 0V | ±2 | μA | |||||
| CI | 输入电容 | 2 | pF | ||||||