ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | tc(CKRX) | 周期时间,CLKR/X | CLKR/X 内部 | 2P(2) | ns | ||
| M2 | tw(CKRXH) | 脉冲持续时间,CLKR/X 高电平 | CLKR/X 内部 | D-5 (3) | D+5 (3) | ns | |
| M3 | tw(CKRXL) | 脉冲持续时间,CLKR/X 低电平 | CLKR/X 内部 | C-5 (3) | C+5 (3) | ns | |
| M4 | td(CKRH-FRV) | CLKR 高电平到内部 FSR 有效的延迟时间 | CLKR 内部 | 0 | 4 | ns | |
| CLKR 外部 | 3 | 27 | |||||
| M5 | td(CKXH-FXV) | CLKX 高电平到内部 FSX 有效的延迟时间 | CLKX 内部 | 0 | 4 | ns | |
| CLKX 外部 | 3 | 27 | |||||
| M6 | tdis(CKXH-DXHZ) | CLKX 高电平到 DX 在最后一个数据位后为高阻抗的禁用时间 | CLKX 内部 | 8 | ns | ||
| CLKX 外部 | 14 | ||||||
| M7 | td(CKXH-DXV) | CLKX 高电平到 DX 有效的延迟时间。 | CLKX 内部 | 9 | ns | ||
| 这应用于除传输的第一个位之外的所有位。 | CLKX 外部 | 28 | |||||
| 延迟时间,CLKX 高电平到 DX 有效的时间 | DXENA=0 | CLKX 内部 | 8 | ||||
| CLKX 外部 | 14 | ||||||
| 当处于数据延迟 1 或者 2(XDATDLY=01b 或者 10b)模式时,只应用于发送的第一个位。 | DXENA=1 | CLKX 内部 | P+8 | ||||
| CLKX 外部 | P+14 | ||||||
| M8 | ten(CKXH-DX) | CLKX 高电平待 DX 被驱动的使能时间 | DXENA=0 | CLKX 内部 | 0 | ns | |
| CLKX 外部 | 6 | ||||||
| 当处于数据延迟 1 或者 2(XDATDLY=01b 或者 10b)模式时,只应用于发送的第一个位。 | DXENA=1 | CLKX 内部 | P | ||||
| CLKX 外部 | P+6 | ||||||
| M9 | td(FXH-DXV) | FSX 高电平到 DX 有效的延迟时间 | DXENA=0 | FSX 内部 | 8 | ns | |
| FSX 外部 | 14 | ||||||
| 当处于数据延迟 0(XDATDLY=00b)模式时,只应用于发送的第一个位。 | DXENA=1 | FSX 内部 | P+8 | ||||
| FSX 外部 | P+14 | ||||||
| M10 | ten(FXH-DX) | FSX 高电平到 DX 驱动的使能时间 | DXENA=0 | FSX 内部 | 0 | ns | |
| FSX 外部 | 6 | ||||||
| 当处于数据延迟 0(XDATDLY=00b)模式时,只应用于传输的第一个位 | DXENA=1 | FSX 内部 | P | ||||
| FSX 外部 | P+6 | ||||||
图 7-21 McBSP 接收时序
图 7-22 McBSP 传输时序