ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-30显示了 OSC 和 PLL 块。
图 8-30 OSC 和 PLL 块方框图片上振荡器电路可通过 X1 和 X2 引脚将一个晶体/谐振器连接到 2833x/2823x 器件。如果片载振荡器未被使用,那么一个外部振荡器可被用在下列配置中的任何一个:
图 8-31 至图 8-33 显示了这三种可能的输入时钟配置。
图 8-31 使用一个 3.3V 外部振荡器
图 8-32 使用一个 1.9V 外部振荡器
图 8-33 使用内部振荡器