ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的部分工具和软件。若要查看 C2000™ 实时控制 MCU 的所有可用工具和软件,请访问使用我们的 C2000™ 实时微控制器开始开发页面。
设计套件与评估模块
用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件
DesignDRIVE 是一个单一的硬件和软件平台,可用于轻松开发和评估许多工业驱动、电机控制和伺服拓扑所需的解决方案。DesignDRIVE 为多种电机类型、传感技术、编码器标准和通信网络提供支持,并且可轻松扩展以便进行基于工业通信和功能性安全拓扑的开发,从而实现更全面的集成驱动系统解决方案。DesignDRIVE 基于 TI C2000 微控制器 (MCU) 的实时控制架构,非常适合开发机器人、电脑数控机械 (CNC)、升降机、材料输送和其他工业制造应用中的工业逆变器和伺服驱动器。
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统中 TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。
TMS320F28335 实验板套件
C2000™ MCU 实验板套件提供了一个使用 C2000 微控制器进行实时、闭环控制开发的强大硬件原型设计平台。此平台作为一种出色的工具,可为包含电机控制、数字电源、光伏逆变器、数字 LED 照明以及精密传感等众多常见的电力电子应用定制和验证解决方案。
软件
用于实现工业驱动和电机控制的 C2000 DesignDRIVE 软件
DesignDRIVE 平台将软件解决方案与 DesignDRIVE 开发套件相结合,可用于轻松开发和评估许多工业驱动和伺服拓扑所需的解决方案。DesignDRIVE 支持各种电机类型、传感技术、位置传感器和通信网络,包括具体的电机矢量控制示例,融合了电流、速度和位置环路,有助于开发者推动评估和开发进程。DesignDRIVE 基于 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 的实时控制架构,非常适合开发机器人、电脑数控机械 (CNC)、升降机、材料输送和其他工业制造应用中的工业逆变器和伺服驱动器。
C2000 SafeTI™ 60730 软件包
C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,有助于使用 TI C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 更快、更容易地针对多功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU 的应用中,以帮助客户简化多功能安全兼容消费类器件的认证。由于两个标准具有相似性,因此,IEC 60730 软件库也可帮助客户开发与 IEC 60335-1:2010 标准兼容的消费类应用。
适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源软件频率响应分析仪工具
该软件频率响应分析仪 (SFRA) 是适用于 C2000™ 微控制器的 powerSUITE 数字电源设计软件工具中包含的几个工具之一。SFRA 包含一个软件库,可使开发人员快速测量他们的数字电源转换器的频率响应。SFRA 库中包含可使用 C2000 MCU 的片上模数转换器 (ADC) 将某个频率注入控制回路并测量系统的响应情况的软件函数。该过程提供了闭环系统的受控体频率响应特性和开环增益频率响应。然后,用户可在基于 PC 的 GUI 上查看受控体频率响应和开环增益频率响应。所有的频率响应数据都被导出到 CSV 文件中或者 Excel 电子表格中,然后这些数据可在补偿设计器中用于设计补偿回路。
用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
用于 C2000™ 微控制器的 C2000Ware 是一系列紧密结合的开发软件和文档,旨在最大限度地缩短软件开发时间。从特定于器件的驱动程序和库到器件外设示例,C2000Ware 能够为您提供坚实的基础,以便您开始开发和评估相关产品。
开发工具
C2000 Gang 编程器
C2000 Gang 编程器是一款 C2000 器件编程器,可同时对多达 8 个相同的 C2000 器件进行编程。C2000 Gang 编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。
适用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio™ (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是支持 TI 微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。Code Composer Studio(代码调试器)包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,带领用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。
Uniflash 独立闪存工具
CCS Uniflash 是一个独立的工具,用于在 TI MCU 上对片上闪存进行编程。
C2000 第三方搜索工具 TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
模型
您可以从产品的“设计与开发”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描描述语言 (BSDL) 模型。若要查看所有可用模型,请访问每个器件的“设计与开发”页面的“设计工具与仿真”部分。
培训
为帮助设计工程师充分利用 C2000 微控制器的特性和性能,TI 开发了各种培训资源。通过利用在线培训资料和可下载的实际操作技术讲座,可方便地获得关于 C2000 微控制器系列的全方位的实际知识。这些培训资源旨在简化学习过程,同时缩短开发时间并加快产品上市速度。有关各种培训资源的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU - 支持和培训站点。