ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
| 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 时钟频率 | I2C 时钟模块频率介于 7MHz 和 12MHz 之间并且 I2C 预分频器和时钟分频器寄存器被适当配置 | 400 | kHz | |
| vil | 低电平输入电压 | 0.3 VDDIO | V | ||
| Vih | 高电平输入电压 | 0.7 VDDIO | V | ||
| Vhys | 输入滞后 | 0.05 VDDIO | V | ||
| Vol | 低电平输出电压 | 3mA 灌电流 | 0 | 0.4 | V |
| tLOW | SCL 时钟的低周期 | I2C 时钟模块频率介于 7MHz 和 12MHz 之间并且 I2C 预分频器和时钟分频器寄存器被适当配置 | 1.3 | μs | |
| tHIGH | SCL 时钟的高周期 | I2C 时钟模块频率介于 7MHz 和 12MHz 之间并且 I2C 预分频器和时钟分频器寄存器被适当配置 | 0.6 | μs | |
| lI | 输入电压介于 0.1VDDIO和 0.9VDDIO(最大值)的输入电流 | -10 | 10 | μA | |