ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
F28335/F28333/F28235 器件包含 256K x16 的嵌入式闪存,该闪存分成 8 个 32K x16 扇区。F28334/F28234 器件包含 128K x 16 的嵌入式闪存,被分别放置在 8 个 16K x 16 扇区中。F28332/F28232 器件包含 64K x 16 的嵌入式闪存,被分别放置在 4 个 16K x 16 扇区内。所有器件还包含一个单 1K x 16 OTP 内存,其地址范围为 0x380400-0x3807FF。用户能够在不改变其它扇区的同时单独对一个闪存扇区进行擦除、编程和验证。 然而,不能使用闪存的一个扇区或者这个 OTP 来执行对其它扇区进行擦除/编程的闪存算法。提供了特殊内存流水线操作以使闪存模块实现更高性能。闪存/OTP 被映射到程序和数据空间;因此,它可被用于执行代码或者存储数据信息。请注意地址 0x33FFF0-0x33FFF5 为数据变量保留且不应包含程序代码。
闪存和 OTP 写入状态可由应用配置。这使得运行在较低频率上的应用能够将闪存配置为使用较少的等待状态。
可通过在闪存选项寄存器中启用闪存流水线操作模式来提升闪存的效能。这个模式被启用时,线性代码执行的效能将远远快于只由等待状态配置所表示的原始性能。使用闪存流水线模式时确切的性能增加依应用而定。
有关闪存选项、闪存等待状态和 OTP 等待状态寄存器的更多信息,请参阅 TMS320x2833x、TMS320x2823x 实时微控制器技术参考手册 中的“系统控制和中断”一章。