ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tw(RSL1) | 脉冲持续时间,XRS 由器件驱动 | 600 | μs | |||
| tw(WDRS) | 脉冲持续时间,由看门狗生成的复位脉冲 | 512tc(OSCCLK) | 周期 | |||
| td(EX) | 延迟时间,XRS 高电平后,地址/数据有效 | 32tc(OSCCLK) | 周期 | |||
| tINTOSCST | 启动时间,内部零引脚振荡器 | 3 | μs | |||
| tOSCST (1) | 片上晶体振荡器启动时间 | 1 | 10 | ms | ||

图 6-8显示了写入 PLLCR 寄存器所产生的效果的一个示例。在第一个阶段,PLLCR = 0x0004 且 SYSCLKOUT = OSCCLK x 2。然后写入 0x0008 到 PLLCR。就在 PLLCR 寄存器被写入后,PLL 锁存阶段开始。在此阶段,SYSCLKOUT = OSCCLK/2。在 PLL 锁存完成后,SYSCLKOUT 表示新的运行频率,OSCCLK x 4。
图 6-8 写入 PLLCR 寄存器所产生的结果的示例