ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 直流规格 | |||||
| 分辨率 | 12 | 位 | |||
| ADC 时钟 | 60MHz 器件 | 0.001 | 60 | MHz | |
| 采样窗口 | 28035/34/33/32 | 7 | 64 | ADC 时钟 | |
| 28031/30 | 24 | 64 | |||
| 精度 | |||||
| ADC 时钟 ≤ 30MHz 时的 INL(积分非线性)(1) | -4 | 4 | LSB | ||
| ADC 时钟 ≤ 30MHz 时的 DNL(微分非线性), 无丢码 | -1 | 1 | LSB | ||
| 偏移误差 (2) | 执行单次自我校准(3) | -20 | 0 | 20 | LSB |
| 执行定期自我校准(4) | -4 | 0 | 4 | ||
| 内部基准总增益误差 | -60 | 60 | LSB | ||
| 外部基准总增益误差 | -40 | 40 | LSB | ||
| 通道间偏移变化 | -4 | 4 | LSB | ||
| 通道间增益变化 | -4 | 4 | LSB | ||
| 内部基准 ADC 温度系数 | -50 | ppm/°C | |||
| 外部基准 ADC 温度系数 | -20 | ppm/°C | |||
| VREFLO | -100 | µA | |||
| VREFHI | 100 | µA | |||
| 模拟输入 | |||||
| 内部基准模拟输入电压 | 0 | 3.3 | V | ||
| 外部基准模拟输入电压 | VREFLO | VREFHI | V | ||
| VREFLO 输入电压(5) | VSSA | 0.66 | V | ||
| VREFHI 输入电压(6) | 2.64 | VDDA | V | ||
| 其中 VREFLO = VSSA | 1.98 | VDDA | |||
| 输入电容 | 5 | pF | |||
| 输入漏电流 | ±2 | μA | |||