ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
此器件支持下列的串行通信外设:
| SPI: | SPI 是一个高速同步串行 I/O 端口,此端口允许已经过长度编程(1 至 16 位)的串行位流以可编程的位传输速率移入和移出器件。通常,SPI 用于 MCU 和外部外设或者其他处理器之间的通信。典型应用包含通过移位寄存器、显示驱动器和 ADC 等器件进行外部 I/O或外设扩展。多器件通信由 SPI 的主/从操作支持。SPI 包含用于减少中断服务开销的 4 级接收和发送 FIFO。 | |
| SCI: | 串行通信接口是一种双线制异步串行端口,通常称为 UART。SCI 包含用于减少中断服务开销的 4 级接收和发送 FIFO。 | |
| I2C: | 内部集成电路 (I2C) 模块在 MCU 与符合 Philips Semiconductors 内部集成电路总线(I2C 总线®)规范版本 2.1 并通过 I2C 总线连接的其他器件之间提供一个接口。该双线串行总线上连接的外部元件可以通过 I2C 模块向 MCU 发送/从 MCU 接收多达 8 位数据。I2C 包含用于减少中断服务开销的 4 级接收和发送 FIFO。 | |
| eCAN: | 这是 CAN 外设的增强型版本。它支持 32 个邮箱、消息时间戳并符合 ISO11898-1 (CAN 2.0B) 标准。 | |
| LIN: | 兼容 LIN 1.3 或者 2.0 的外设。也可配置为额外的 SCI 端口 |