ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
此器件支持下列用于嵌入式控制和通信的外设:
| ePWM: | 增强型 PWM 外设支持针对前缘/后缘边沿、被锁存的/逐周期机制的独立的/互补的 PWM 生成,可调节死区生成。一些 PWM 引脚支持 HRPWM 高分辨率占空比和周期特性。2803x 器件上的类型 1 模块也支持增加的死区分辨率、增强型片上系统 (SOC) 和中断生成以及包括基于比较器输出的触发功能的高级触发。 | |
| eCAP: | 这个增强型捕捉外设使用一个 32 位时基并在连续/单次捕捉模式中记录多达四个可编程事件。 此外设还可配置为生成辅助 PWM 信号。 |
|
| eQEP: | 增强型 QEP 外设使用一个 32 位位置计数器,使用捕捉单元和一个 32 位单元计时器分别支持低速测量和高速测量。这个外设具有一个看门狗计时器来检测电机停转,并通过输入错误检测逻辑电路来识别 QEP 信号中的同步边沿转换。 | |
| ADC: | ADC 块是一个 12 位转换器。根据器件的不同,它具有多达 16 个单端通道输出引脚。它包含两个用于同步采样的采样保持单元。 | |
| 比较器: | 每个比较器块由一个模拟比较器连同一个为比较器的一个输入供电的内部 10 位基准组成。 | |
| HRCAP: | 高分辨率捕捉外设通过一个以 HCCAPCLK 为时钟的 16 位计数器在正常捕捉模式下运行,或者通过利用内置校准逻辑,配合 TI 提供的校准库一同在高分辨率捕捉模式下运行。 |