ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-18总结了各种模式。
| 模式 | LPMCR0 (1:0) | OSCCLK | CLKIN | SYSCLKOUT | 退出(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 空闲 | 00 | 打开 | 打开 | 打开 | XRS,CPU 看门狗中断,任一已启用的中断 |
| 待机 | 01 | 打开 (看门狗仍在运行) | 关闭 | 关闭 | XRS,CPU 看门狗中断,GPIO 端口 A 信号,调试器(2) |
| 停机(3) | 1X | 关闭 (片上晶体振荡器和 PLL 关闭,零引脚振荡器和 CPU 看门狗状态取决于用户代码。) | 关闭 | 关闭 | XRS,GPIO 端口 A 信号,调试器(2),CPU 看门狗 |
不同的低功耗模式运行状态如下:
| 空闲模式: | 通过启用由处理器识别的中断来退出此模式。在这个模式期间,在 LPMCR0 (LPM) 位被设定为 0,0 时,LPM 块不执行任何任务。 | |
| 待机模式: | 任一 GPIO 端口 A 信号 (GPIO[31:0]) 能够将器件从待机模式中唤醒。用户必须在 GPIOLPMSEL 寄存器中选择哪一个信号将唤醒器件。在唤醒器件前,所选的信号也由 OSCCLK 限定。在 LPMCR0 寄存器中指定了 OSCCLK 的数量。 | |
| 停机模式: | CPU 看门狗、XRS 和任何 GPIO 端口 A 信号 (GPIO[31:0]) 可以将器件从停机模式中唤醒。用户在 GPIOLPMSEL 寄存器中选择信号。 |
低功耗模式并不会影响输出引脚的状态(包括 PWM 引脚在内)。当 IDLE 指令被执行时,它们将保持在代码指定的状态中。更多详细信息,请参阅 TMS320F2803x 实时微控制器技术参考手册中的“系统控制”一章。