ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
2803x 器件采用一种可降低器件电流消耗的方法。由于每个外设单元都有单独的时钟启用位,可通过关闭任何未在指定应用中使用的外设模块的时钟来大幅度减少电流消耗。此外,可利用这三个低功耗模式中的任何一个来进一步减少电流消耗。表 6-1 表明了通过关闭时钟所实现的电流消耗减少的典型值。
| 外设 模块(1)(3) |
IDD 电流 减少 (mA) |
|---|---|
| ADC | 2(2) |
| I2C | 3 |
| ePWM | 2 |
| eCAP | 2 |
| eQEP | 2 |
| SCI | 2 |
| SPI | 2 |
| COMP/DAC | 1 |
| HRPWM | 3 |
| HRCAP | 3 |
| CPU - 计时器 | 1 |
| 内部零引脚振荡器 | 0.5 |
| CAN | 2.5 |
| LIN | 1.5 |
| CLA | 20 |
当关闭 XCLKOUT 时,IDDIO 电流消耗减少了 15mA(典型值)。
基线 IDD 电流(当内核在无外设启用的情况下执行虚拟回路时的电流)为 40mA(典型值)。为了达到一个指定应用所需的 IDD电流,必须将外设(由应用启用)汲取的电流增加到基线 IDD电流上。
下面是进一步减少功耗的其它方法: