ZHCSP52C february 2004 – april 2023 TLV3011 , TLV3011B , TLV3012 , TLV3012B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-LH | 传播延迟时间从,低电平到高电平(推挽输出) | f = 10kHz,VSTEP = 200mV,VOD = 100mV,CL = 10pF | 2 | 4 | µs | |
| TPD-HL | 传播延迟时间,从高电平到低电平 | f = 10kHz,VSTEP = 200mV,VOD = 100mV,CL = 10pF | 2 | 4 | µs | |
| TRISE | 输出上升时间,20% 至 80%,推挽输出 | CL = 10pF | 10 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% | CL = 10pF | 10 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20%,开漏输出 | RL= 10kΩ,CL= 10pF | 10 | ns | ||
| tON | 上电时间 | 1.9 | ms | |||