ZHCSP52C february 2004 – april 2023 TLV3011 , TLV3011B , TLV3012 , TLV3012B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | VCM = (V–) | -6 | ±0.3 | 6 | mV |
| VOS | 输入失调电压 | VCM = (V–) TA = –40°C 至 +125°C |
-9 | 9 | mV) | |
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | VCM = (V–) TA = –40°C 至 +125°C |
±12 | µV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | VCM = (V–) VS = 1.65V 至 5.5V TA = –40°C 至 +125°C |
100 | 1000 | µV/V | |
| VHYS | 输入迟滞电压 | TA=-40°C 至 +125°C | 2 | 6 | 8 | mV |
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = VS/2 | -10(1) | ±4.5 | 10(1) | pA |
| IOS | 输入失调电流 | VCM = VS/2 | -10(1) | ±1 | 10(1) | pA |
| 输入共模范围 | ||||||
| VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 1.8V 至 5.5V | (V-)-0.2 | (V+)+0.2 | V | |
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = (V–) + 1.5V 至 (V+) + 0.2V VS = 5.5V |
60 | 74 | dB | |
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = (V–) - 0.2V 至 (V+) + 0.2V VS = 5.5V |
54 | 62 | dB | |
| RCM | 输入共模电阻 | 1013 | Ω | |||
| CIC | 输入共模电容 | 2 | pF | |||
| 输入阻抗 | ||||||
| RDM | 输入差分模式电阻 | 1013 | Ω | |||
| CID | 输入差分模式电容 | 4 | pF | |||
| 输出 | ||||||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VS = 5V ISINK = 5mA TA = -40°C 至 +125°C |
160 | 200 | mV | |
| VOH | (V+) 的电压摆幅(仅适用于推挽) | VS = 5V ISOURCE = 5mA TA = –40°C 至 +125°C |
90 | 200 | mV | |
| 电压基准 | ||||||
| VOUT | 基准电压 | 1.223 | 1.242 | 1.260 | V | |
| 精度 | ±0.25% | ±1.5% | ||||
| dVOUT/dT | 温漂 | TA = –40°C 至 +125°C | 40 | 100 | ppm/℃ | |
| dVOUT/dILOAD | 负载调节,拉电流 | 0mA < ISOURCE ≤ 0.5mA | 0.36 | 1(1) | mV/mA | |
| 负载调节,灌电流 | 0mA < ISINK ≤ 0.5mA | 6.6 | mV/mA |
|||
| ILOAD | 输出电流 | 0.5 | mA | |||
| dVOUT/dVS | 线路调节 | 1.65V ≤ VS ≤ 5.5V | 10 | 100(1) | µV/V | |
| Vnoise | 噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.2 | mVPP | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每个比较器的静态电流 | 输出为逻辑高电平 | 2.4 | 3.1 | µA | |
| IQ | 每个比较器的静态电流 | 输出为逻辑高电平 TA = –40°C 至 +125°C |
3.6 | µA | ||