在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)。 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 电源电压 | | 7 | V |
| 信号输入引脚 | 电压(2) | -0.5 | (V+) +0.5 | V |
| 电流(2) | | ±10 | mA |
| 输出短路(3) | 持续 | |
| 工作温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 结温 | | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间在最大绝对额定条件下运行会影响器件可靠性。
(2) 所有电压值都是以网络接地引脚为基准。
(3) 接地短路