ZHCSP52C february 2004 – april 2023 TLV3011 , TLV3011B , TLV3012 , TLV3012B
PRODUCTION DATA
图 10-5 中显示的复位电路为 MSP430™ 微控制器提供了延时复位释放。电路的运行基于电源电压的稳定时间常数,而不是基于预先确定的电压值。负输入是由内部电压基准生成的基准电压。正输入是提供上电延迟的 RC 电路。加电时,比较器的输出为低电平,使处理器保持在复位状态。只有在电源电压稳定后,比较器的正输入才会高于负输入,从而产生高输出状态,释放处理器以便进行操作。电源电压所需的稳定时间可通过选择 RC 元件值来调节。在电路的这一部分使用较低值的电阻器不会增加流耗,这是因为电源稳定后,没有电流流经 RC 电路。
图 10-5 TLV3012 配置为 MSP430™ 微控制器的上电复位电路所需的复位延迟取决于系统电源的上电特性。选择 R1 和 C1 可使电源有足够的时间稳定。D1 在断电时提供快速复位。在此示例中,R1 × C1 时间常数为 10ms。