ZHCSP52C february 2004 – april 2023 TLV3011 , TLV3011B , TLV3012 , TLV3012B
PRODUCTION DATA
TLV3011B 和 TLV3012B 具有用于启动或断电条件已知的内部上电复位 (POR) 电路。当电源 (V+) 上升或下降时,POR 电路将在超过最小电源电压阈值后激活长达 1.9ms,在电源电压降至最小电源电压以下时立即激活。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。该延迟足够长,可使基准输出在高达 10nF 的容性负载下保持稳定。
在 POR 期间 (Ton),输出将如下:
开漏输出 TLV3011B 将为高电平 (Hi-Z)。
推挽输出 TLV3012B 将为低电平(灌电流)。
图 9-1 推挽输出的上电复位示例时序图请注意,集电极开路输出的性质是,在高阻态 POR 期间,输出将随着上拉电压而上升。