ZHCSP52C february 2004 – april 2023 TLV3011 , TLV3011B , TLV3012 , TLV3012B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播延迟时间,从低电平到高电平 | f = 10kHz,VSTEP = 1V, 输入过驱 = 10mV | 12 | μs | |||
| f = 10kHz,VSTEP = 1V, 输入过驱 = 100mV | 6 | |||||
| 传播延迟时间,从低电平到高电平 | f = 10kHz,VSTEP = 1V, 输入过驱 = 10mV | 13.5 | μs | |||
| f = 10kHz,VSTEP = 1V, 输入过驱 = 100mV | 6.5 | |||||
| tr | 上升时间 | CL = 10pF | 100 | ns | ||
| tf | 下降时间 | CL = 10pF | 100 | ns | ||