ZHCSP52C february 2004 – april 2023 TLV3011 , TLV3011B , TLV3012 , TLV3012B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | VCM = 0V,IO = 0V | 0.5 | 15 | mV | |
| dVOS/dT | 输入失调电压与温度间的关系 | TA = –40°C 至 +125°C | ±12 | μV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5.5V | 100 | 1000 | μV/V | |
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = VS/2 | ±10 | pA | ||
| IOS | 输入失调电流 | VCM = VS/2 | ±10 | pA | ||
| 输入电压范围 | ||||||
| VCM | 共模电压范围 | (V-)-0.2 | (V+)+0.2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = –0.2V 至 (V+) – 1.5V | 60 | 74 | dB | |
| VCM = –0.2V 至 (V+) + 0.2V | 54 | 62 | ||||
| 输入阻抗 | ||||||
| 共模 | 1013 ∥ 2 | Ω ∥ pF | ||||
| 差分 | 1013 ∥ 4 | Ω ∥ pF | ||||
| 输出 | ||||||
| VOL | 相对于电源轨的电压输出低电平 | VS = 5V,IOUT = –5mA | 160 | 200 | mV | |
| VOH | 相对于电源轨的电压输出高电平 | VS = 5V,IOUT = 5mA | 90 | 200 | mV | |
| 短路电流 | 请参阅“典型 特性” | |||||
| 电压基准 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | 1.208 | 1.242 | 1.276 | V | |
| 初始精度 | ±1% | |||||
| dVOUT/dT | 温度偏漂 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 40 | 100 | ppm/°C | |
| dVOUT/dILOAD | 负载调节,拉电流 | 0mA < ISOURCE ≤ 0.5mA | 0.36 | 1 | mV/mA | |
| 负载调节,灌电流 | 0mA < ISINK ≤ 0.5mA | 6.6 | ||||
| ILOAD | 输出电流 | 0.5 | mA | |||
| dVOUT/dVIN | 线路调节 | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V | 10 | 100 | μV/V | |
| 噪声 | ||||||
| 基准电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.2 | mVPP | |||
| 电源 | ||||||
| VS | 额定电压 | 1.8 | 5.5 | V | ||
| 工作电压范围 | 1.8 | 5.5 | V | |||
| IQ | 静态电流 | VS = 5V,VO = 高电平 | 2.8 | 5 | μA | |
| 温度 | ||||||
| 工作范围 | -40 | 125 | °C | |||
| 储存温度 | -65 | 150 | °C | |||