ZHCSWH3E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2022M | TLE2022AM | TLE2022BM | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = 0, RS = 50Ω |
25°C | 150 | 500 | 120 | 300 | 70 | 150 | µV | |||
| 完整范围 | 700 | 450 | 300 | ||||||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 2 | 2 | 2 | µV/°C | |||||||
| 输入偏移电压 长期漂移(2) |
25°C | 0.006 | 0.006 | 0.006 | µV/mo | ||||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 0.5 | 6 | 0.4 | 6 | 0.3 | 6 | nA | ||||
| 完整范围 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 35 | 70 | 33 | 70 | 30 | 70 | nA | ||||
| 完整范围 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | –15 至 13.5 |
–15.3 至 14 |
–15 至 13.5 |
–15.3 至 14 |
–15 至 13.5 |
–15.3 至 14 |
V | |||
| 完整范围 | –15 至 13.2 |
–15 至 13.2 |
–15 至 13.2 |
||||||||||
| VOM+ | 最大正峰值 输出电压摆幅 |
RL= 10kΩ | 25°C | 14 | 14.3 | 14 | 14.3 | 14 | 14.3 | V | |||
| 完整范围 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||||
| VOM– | 最大负峰值 输出电压摆幅 |
25°C | -13.7 | -14.1 | -13.7 | -14.1 | -13.7 | -14.1 | V | ||||
| 完整范围 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | ||||||||||
| AVD | 大信号差分 电压放大 |
VO = ±10V, RL = 10kΩ |
25°C | 0.8 | 4 | 1 | 7 | 1.5 | 10 | V/µV | |||
| 完整范围 | 0.8 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| CMRR | 共模 抑制比 |
VIC = VICRmin, RS = 50Ω |
25°C | 95 | 106 | 97 | 109 | 100 | 112 | dB | |||
| 完整范围 | 91 | 93 | 96 | ||||||||||
| kSVR | 电源电压 抑制比 (ΔVCC/ΔVIO) |
VCC = ±2.5V 至 ±15V |
25°C | 100 | 115 | 103 | 118 | 105 | 120 | dB | |||
| 完整范围 | 95 | 98 | 100 | ||||||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0,空载 | 25°C | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | µA | |||
| 完整范围 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
| ΔICC | 工作温度 范围内的 电源电流变化 |
完整范围 | 60 | 60 | 60 | µA | |||||||