ZHCSWH3E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 电源电压,VCC+(2) | 20 | V | |
| 电源电压,VCC–(2) | -20 | V | |
| 差分输入电压,VID(3) | ±0.6 | V | |
| 输入电压范围,VI(任何输入(2)) | ±VCC | ||
| 输入电流,II(每个输入) | ±1 | mA | |
| 输出电流,IO(每个输出): | TLE2021 | ±20 | mA |
| TLE2022 | ±30 | ||
| TLE2024 | ±40 | ||
| 流入 VCC+ 的总电流 | 80 | mA | |
| 流出 VCC– 的总电流 | 80 | mA | |
| 短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) | 无限 | ||
| 持续总功率耗散 | 请参阅 功耗等级 | ||
| 自然通风条件下的工作温度范围,TA | -55 至 125 | °C | |
| 贮存温度范围,Tstg | -65 至 150 | °C | |
| 外壳温度(60 秒内)TC:FK 封装 | 260 | °C | |
| 60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度:JG 封装 | 300 | °C | |