ZHCSWH3E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | M 后缀 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | VO = 1V 至 3V,请参阅 图 6-1 | 25°C | 0.5 | V/µs | |||
| Vn | 等效输入噪声电压(请参阅 图 6-2) | f = 10Hz | 25°C | 21 | nV/ Hz | |||
| f = 1kHz | 25°C | 17 | ||||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 25°C | 0.16 | µV | |||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 25°C | 0.47 | ||||||
| In | 等效输入噪声电流 | 25°C | 0.9 | pA/ Hz | ||||
| B1 | 单位增益带宽 | 请参阅 图 6-3 | 25°C | 1.2 | MHz | |||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | 请参阅 图 6-3 | 25°C | 42° | ||||