ZHCSWH3E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 封装 | TA ≤ 25°C 额定功率 | 降额因子 高于 TA = 25°C | TA = 70°C 额定功率 | TA = 85°C 额定功率 | TA = 125°C 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FK | 1375mW | 11.0mW/°C | 880mW | 715mW | 275mW |
| J−14 | 1375mW | 11.0mW/°C | 880mW | 715mW | 275mW |
| JG−8 | 1050mW | 8.4mW/°C | 672mW | 546mW | 210mW |