ZHCSWH3E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2022M | TLE2022AM | TLE2022BM | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = 0,RS = 50Ω | 25°C | 600 | 400 | 250 | µV | ||||||
| 完整范围 | 800 | 550 | 400 | ||||||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 2 | 2 | 2 | µV/°C | |||||||
| 输入偏移电压 长期漂移(2) |
25°C | 0.005 | 0.005 | 0.005 | µV/mo | ||||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 0.5 | 6 | 0.4 | 6 | 0.3 | 6 | nA | ||||
| 完整范围 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 35 | 70 | 33 | 70 | 30 | 70 | nA | ||||
| 完整范围 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | 0 至 3.5 | -0.3 至 4 | 0 至 3.5 | -0.3 至 4 | 0 至 3.5 | -0.3 至 4 | V | |||
| 完整范围 | 0 至 3.2 | 0 至 3.2 | 0 至 3.2 | ||||||||||
| VOH | 高电平输出电压 | RL= 10kΩ | 25°C | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 | V | |||
| 完整范围 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | 25°C | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | V | ||||
| 完整范围 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||
| AVD | 大信号差分 电压放大 |
VO = 1.4V 至 4V, RL = 10kΩ |
25°C | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | V/µV | |||
| 完整范围 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| CMRR | 共模 抑制比 |
VIC = VICRmin, RS = 50Ω |
25°C | 85 | 100 | 87 | 102 | 90 | 105 | dB | |||
| 完整范围 | 80 | 82 | 85 | ||||||||||
| kSVR | 电源电压 抑制比 (ΔVCC/ΔVIO) |
VCC = 5V 至 30V | 25°C | 100 | 115 | 103 | 118 | 105 | 120 | dB | |||
| 完整范围 | 95 | 98 | 100 | ||||||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 2.5V,空载 | 25°C | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | µA | |||
| 完整范围 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
| ΔICC | 工作温度 范围内的 电源电流变化 |
完整范围 | 37 | 37 | 37 | µA | |||||||