ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TL594 的设计包含了控制开关电源所需的主要构成模块,还可以解决许多基本问题并减少整个设计中所需的额外电路数量。TL594 是一种固定频率的脉宽调制 (PWM) 控制电路。输出脉冲的调制方法是将计时电容器 (CT) 上的内部振荡器产生的锯齿波形与两个控制信号中的任一个信号进行比较。当锯齿电压大于电压控制信号时,输出级将启用。随着控制信号的增加,锯齿输入处于较大状态的时间减少;因此,输出脉冲持续时间缩短。一个脉冲转向触发器会交替地将调制的脉冲引导至两个输出晶体管中的每一个。
误差放大器的共模电压范围为 –0.3V 至 VCC – 2V。DTC 比较器具有固定失调电压,可提供大约 5% 的死区时间。片上振荡器可以通过将 RT 端接到基准输出端并为 CT 提供锯齿输入来旁路掉,或者使用片上振荡器来驱动同步多轨电源中的公共电路。有关 TL594 工作原理的更多信息,请参阅使用 TL494 设计开关电压调节器。