ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了减轻启动时开关晶体管上的应力,请降低输出滤波电容器充电时出现的启动浪涌。由于可以进行死区时间控制,软启动电路的实现相对简单(请参阅图 8-5)。
软启动电路通过将负斜率波形施加到死区时间控制输入端(引脚 4),可让输出端的脉冲持续时间缓慢增加(请参阅图 8-5)。
最初,电容器 C2 强制死区时间控制输入跟随 5V 稳压器,从而禁用输出(100% 死区时间)。随着电容器通过 R6 进行充电,输出脉冲持续时间会缓慢增加,直到控制环路接受指令为止。当 R6 和 R7 的电阻比为 1:10 时,启动后引脚 4 的电压为 0.1 × 5V,即 0.5V。
软启动时间通常在 25 到 100 个时钟周期的范围内。如果选择 20kHz 开关速率下的 50 个时钟周期,则按 方程式 12 计算软启动时间。
按 方程式 13 计算电容器的值。
这有助于消除控制电路在通电时产生的任何错误信号。