ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
比较器从 5V 基准稳压器进行偏置,并与输入电源隔离以提高稳定性。比较器的输入没有迟滞现象,因此必须防止阈值附近的误触发。比较器从任一控制信号输入到输出晶体管的响应时间为 400ns,过驱只有 100mV。这样可在半个周期内对输出进行正向控制,从而在建议的 300kHz 范围内运行。